Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Für den Innenbereich
  • Mit Griffen
  • Deckel schieben

    Ein klassischer Papierkorb mit Druckdeckel und Griffen zum einfachen Entleeren
Spezifikation
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRefuse-bin-HURLEY
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeWastebins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)7.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit