Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    Google-Übersetzung,
    • Höhenverstellbar
    • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta
    • Zwei Haken für persönliche Gegenstände

    Flexibler Sitz-Steh-Schreibtisch für eine aktive Lernumgebung. Der Schreibtisch ist für Schüler jeden Alters und jeder Größe geeignet und lässt sich sehr einfach manuell verstellen. Eine Gasfeder hebt und senkt den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe. Der Schreibtisch ist von der schwedischen Möbelprüfstelle Möbelfakta zertifiziert.

    Spezifikation
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)19.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit