Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm

    Seating block ELLA 440mm

    Google-Übersetzung,
    • Strapazierfähige Stoffpolsterung
    • Modern
    • Erhältlich in vielen Farben

      Moderner, runder Sitzblock mit strapazierfähigem Stoffbezug. Der Sitzblock ist ideal für Flure, Aufenthaltsräume, Wartezimmer etc.
    Spezifikation
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeating-Block-ELLA-440mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit