Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm

    Seating block ELLA 500x500mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach zu platzieren
    • Strapazierfähige Stoffpolsterung
    • Erhältlich in vielen Farben

      Moderner Sitzblock mit strapazierfähigem Stoffbezug. Der Sitzblock ist ideal für Flure, Aufenthaltsräume, Wartezimmer etc.
    Spezifikation
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeating-Block-ELLA-500x500mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit