Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Zertifiziert
    • Geeignet zur Waffenaufbewahrung
    • Zur Verankerung vorbereitet

      Zertifizierter Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung Ihrer Wertsachen. Der Schrank ist einfach zu positionieren und für die Verankerung am Boden oder an der Wand vorbereitet. Es kommt mit einem beweglichen Regal und kann auch zur Aufbewahrung von Waffen verwendet werden. Wählen Sie zwischen einem Schlüsselschloss und einem elektronischen Codeschloss.
    Spezifikation
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafes and security cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit