Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelving POWER 1010x1970x400mm
Shelving POWER 1010x1970x400mm

    Shelving POWER 1010x1970x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Schrauben zusammen
    • Bewegliche Regale
    • Für Lager und Büros

    Lagerregal mit zwei seitlichen Streben und einer hinteren Strebe für zusätzliche Stabilität. Das Regal ist verschraubbar und hat bewegliche Fachböden mit angeschweißten Verstärkungsschienen.

    Sehr stabiles Regal aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine harte, haltbare Oberfläche. Das Regalsystem eignet sich besonders gut für den Einsatz in Lagern, eignet sich aber auch für Büros, in denen schwere Gegenstände gelagert werden müssen. Die angeschweißten Verstärkungsschienen verleihen jedem der Böden eine maximale Belastbarkeit von 170 kg. Das Lagerregal wird mit Schrauben montiert. Sie können die Regale in beliebiger Höhe montieren und je nach Bedarf nach oben oder unten verschieben. Die Pfosten sind mit Kunststofffüßen ausgestattet, um den Boden vor Kratzern zu schützen. Durch beliebig viele Anbaufelder lässt sich das Regalsystem problemlos in der Breite erweitern
    Spezifikation
    • Height:1970 mm

      Width:1010 mm

      Depth:400 mm

      Shelf width:1000 mm

      Shelf interval:30 mm

      Shelf colour:Light grey

      Shelf colour code:RAL 7035

      Post colour:Light grey

      Post colour code:RAL 7035

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:170 kg

      Sheet steel thickness:0,7 mm

      Sheet steel thickness body:2 mm

      Weight:26.4 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShelving-POWER-1010x1970x400mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1970
    • Breite (mm)1010
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)26.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units