Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm

    Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach anzupassen
    • Schloss für sichere Aufbewahrung
    • Kommt mit Tropfschale

    Anbauelement für den Schuhschrank ENTRY. Es wird komplett mit Schuhschränken, Tropfschalen und einer Wandschiene geliefert. Damit Sie es mit dem Anbaugerät erweitern können, ist ein wandhängender Unterschrank erforderlich.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend easily your base unit with this shoe cabinet to create a storage solution adapted to your space. This shoe cabinet is perfect for places where you want to store your shoes and lock them away, for instance in school common areas, gyms, exercise halls, offices and other workplaces.

      Each door of the shoe cabinet has a separate lock, which means that you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have round holes with a plastic pocket for labelling. Insert a picture, a colour card or a number tag in the pocket to identify who the cabinet belongs to.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This unit comes with a wall rail that is mounted directly on the wall, or, to simplify mounting, it can be hooked on a wall-mounted support strip (see accessories). Intermediate stays are available as accessories and are recommended to increase the stability if the wall rails are are hung on a support strip. Support feet can be added to help divert the weight of the rack from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-cabinet-ENTRY-add-on-wall-unit-15-metal-doors-for-labels-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)19.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit