Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 10 wooden doors, 1800x600x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 10 wooden doors, 1800x600x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 10 wooden doors, 1800x600x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 10 wooden doors, 1800x600x300 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 10 wooden doors, 1800x600x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Glatte, ebene Türen mit Ablagemöglichkeit
    • Schloss für sichere Aufbewahrung
    • Kommt mit Tropfschale

    Schuhschrank zur organisierten und abschließbaren Schuhaufbewahrung. Praktische Aufbewahrungslösung für Orte wie Fitnessstudios, Büros oder Schulen. Erweitern Sie ihn einfach, indem Sie mehrere Einheiten aus der ENTRY-Reihe hinzufügen, um eine Aufbewahrungslösung zu schaffen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This shoe cabinet is perfect for places where shoes can be put away and kept locked, for instance in school common areas, gyms, exercise spaces, offices and other workplaces. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and coat storage and adapt it to your space.

      Each door on the shoe cabinet has a separate lock, which means you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have a high-pressure laminate surface, a durable and scratch-resistant material that can withstand tough environments.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe cabinet comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-cabinet-ENTRY-basic-wall-unit-10-wooden-doors-1800x600x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)15.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit