Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 metal doors for labels, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach anzupassen
    • Schloss für sichere Aufbewahrung
    • Ausgestattet mit Tropfschale

    Schuhschrank zur organisierten und abschließbaren Aufbewahrung von Schuhen. Praktische Aufbewahrungslösung zum Beispiel für Fitnessstudios, Büros oder Schulen. Einfach erweiterbar mit weiteren Elementen des Garderobenprogramms ENTRY, um bedarfsgerechten Stauraum zu schaffen.

    Spezifikation
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This shoe cabinet is perfect where you want to be able to put away and lock up shoes, e.g. school common areas, gyms, training rooms, offices and other workplaces. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

      Each door of the shoe cabinet has its own lock, which means you can safely leave your shoes in the entrance. The doors have round holes with a plastic pocket suitable for labelling. Put a photo, coloured card or number tag in the pocket to keep track of who the locker belongs to.

      The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

      This unit is supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. A pair of feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-cabinet-ENTRY-basic-wall-unit-15-metal-doors-for-labels-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)20.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit