Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Google-Übersetzung,
    • Schalldämmend für eine ruhige Atmosphäre
    • Ein geschützter Raum für Gespräche und Begegnungen
    • Geeignet für Lounges und öffentliche Umgebungen

      Stilvolles 3-Sitzer-Sofa mit hohen Seitenwänden für Privatsphäre und Schalldämmung. Entworfen von unserem hauseigenen Designteam und perfekt für den Einsatz in Lounges, Büros und öffentlichen Räumen. Geprüft und zugelassen nach EN 16139.
    Spezifikation
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-CLEAR-SOUND
    • ProduktfamilieReception & Lounge
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1680
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 25 11
    • OmniClassTitelGroup Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit