Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Elektronisches Schloss
    • Verstellbare Regale
    • Vollverschweißt

      Abschließbarer Schrank zur sicheren Aufbewahrung. Der Schrank hat verstellbare Einlegeböden und verstellbare Füße
    Spezifikation
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafes and security cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit