Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Google-Übersetzung,
  • 12 Schubladen
  • Sanft schließende Scharniere
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta

Ein praktischer Aufbewahrungsschrank mit Glastüren oben und praktischen Schubladen unten.

Spezifikation
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)90
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit