Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

Google-Übersetzung,
  • Clevere Aufbewahrung von oben
  • 9 Fächer
  • Leichtgängige Rollen

    Mobile Aufbewahrungseinheit mit Rollen und oberem Stauraum, einfach mit Schubladen oder Dokumenteneinsatz zu füllen, um Ihren Bedarf zu decken.
Spezifikation
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage-unit-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)430
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)15.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit