Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

Google-Übersetzung,
  • Untergestell oder feststellbare Rollen
  • Neun Fächer
  • Birkensperrholz

    Pfiffiges Aufbewahrungsregal im klassischen Design mit sechs vertikal angeordneten Fächern zur Aufbewahrung von Spielsachen, Schulutensilien, Büchern, Ordnern und allem, was man schnell griffbereit haben und trotzdem ordentlich aufbewahren möchte. Das Rico-Regal ist mit Rollen oder einem Untergestell erhältlich
Spezifikation
    • Height:1245 mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:9
    • Weight:46kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage-unit-Rico-9-comps-1200mm-wheels
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1245
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit