Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student desk AXIOM

Student desk AXIOM

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • HPL-Tischplatte
  • Höhenverstellbarer Rahmen
  • Zugelassen nach EN1729

Schülerschreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Gestell und einer Tischplatte mit sehr strapazierfähiger Oberfläche. Zugelassen nach EN1729.

Spezifikation
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStudent-desk-AXIOM
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit