Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm

    Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm

    Google-Übersetzung,
    • Mehr Schließfächer auf kleinem Raum
    • Für 8 Personen
    • Gute Belüftung

    Doppelmodul-Studentenschrank mit vier Fächern in jedem Modul. Belüftungsöffnungen unten, oben und hinten. Schließsystem separat erhältlich

    Maximieren Sie die Nutzung Ihrer Räumlichkeiten mit diesen platzsparenden Z-Schließfächern. Jede Einheit nimmt nur wenig Platz ein und mit vier separaten Fächern in jedem Modul können sich acht Personen problemlos ein einziges Schließfach teilen. Schließfächer sind ideale Lösungen sowohl für Schulkorridore als auch für öffentliche Einrichtungen, die eine strapazierfähige Ausstattung erfordern. Der Studentenschrank ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die Pulverbeschichtung verleiht den Metallschränken ein langlebiges Finish für hohe Verschleißfestigkeit. Der Rahmen ist 1 mm stark und die Türen 3 mm stark und mit je einem durchgehenden Klavierband ausgestattet. Durch Perforationen an der Unter-, Ober- und Rückseite des Rahmens werden die Schränke gut belüftet. Fügen Sie Türgriffe für Vorhängeschlösser oder Zylinderschlösser mit Hauptschlüsselsystem hinzu.
    Spezifikation
    • Height:1980mm

      Width:1000mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:2

      Number of doors:4

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:100kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStudent-locker-MINI-Z-2-sections-8-doors-1980x1000x450mm
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1980
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit