Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    Google-Übersetzung,
    • 50 % recyceltes Material
    • Schallabsorbierende Eigenschaften
    • Kann an die Wand gehängt werden

      Schallabsorbierender Prüfungsschreibschirm zur effektiven Trennung von Schülern: perfekt für das Selbststudium oder das Klausurschreiben. Der Bildschirm kann sowohl gefaltet als auch an eine Wand gehängt werden, was eine sehr platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Ausgestattet mit einem Anti-Rutsch-Schutz an der Unterseite
    Spezifikation
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStudy-screen
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSchool Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1440
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_10_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStudying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit