Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 von 5 Sternen3.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Moderner Tisch
  • Ideal für die meisten Umgebungen
  • Strapazierfähige Kompaktlaminatplatte

Tisch im modernen Stil! Der Tisch Becky hat ein stilvolles Fußkreuz und eine schlanke Platte mit abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken aus pflegeleichtem Laminat. Er eignet sich ideal als Einzeltisch oder kann in Gruppen in Pausenräumen und Kantinen arrangiert werden.

Spezifikation
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-BECKY-680x680x720mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)680
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)17.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit