Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table ELTON 1400x800x530

Table ELTON 1400x800x530

Google-Übersetzung,
  • Beine aus Bugholz
  • Schallabsorbierendes HPL
  • Abgerundete Ecken

Stilvoller Tisch mit Bugholzbeinen und strapazierfähiger Tischplatte aus praktischem, schallabsorbierendem HPL, das der täglichen Beanspruchung hervorragend standhält. Der Tisch eignet sich hervorragend als Kantine, Klassenzimmer oder Spieltisch für Kinder jeden Alters.

Spezifikation
  • Length:1400 mm

    Height:530 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:27,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-ELTON-1400x800x530
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)27.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit