Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table ELTON Cirular 900x710

Table ELTON Cirular 900x710

Google-Übersetzung,
  • Beine aus Bugholz
  • Abgerundete Ecken
  • Lärmreduzierendes Linoleum

Stilvoller Tisch mit Beinen aus Bugholz und strapazierfähiger Tischplatte aus schallabsorbierendem Linoleum mit dem Umweltzeichen Nordic Swan, das dem täglichen Gebrauch hervorragend standhält. Der Tisch eignet sich hervorragend als Kantine, Klassenzimmer oder Spieltisch für Kinder jeden Alters.

Spezifikation
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-ELTON-Circular-900x710
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)23.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit