Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table PLURAL 1400x800x500

Table PLURAL 1400x800x500

Google-Übersetzung,

Strapazierfähige HPL-Oberseite

Robust und langlebig

Ideal für eine Reihe unterschiedlicher Einstellungen

Preisgünstiger Tisch mit geschwungenen Beinen und strapazierfähiger Platte aus geräuschdämpfendem Hochdrucklaminat. Es ist sowohl robust als auch strapazierfähig. Dieser Tisch ist eine großartige Option für Kantinen und Pausenräume.

Spezifikation
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 800 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-PLURAL-1400x800x500
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit