Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähige HPL-Oberseite
  • Robust und langlebig
  • Ideal für eine Reihe unterschiedlicher Einstellungen

Erschwinglicher Tisch mit geschwungenen Beinen und einer strapazierfähigen Platte aus geräuschreduzierendem Hochdrucklaminat. Robust und strapazierfähig zugleich. Dies macht es zu einer großartigen Option für Kantinen und Pausenräume.

Spezifikation
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-PLURAL-Round-900x600
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)30.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit