Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table VARIOUS 1100x900mm

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Für Meetings, Arbeit und Essen
  • Passend für viele Standorte
  • Einfach und elegant

Multifunktionstisch entworfen von AJ Products. Der Tisch ist in verschiedenen Höhen erhältlich und eignet sich sowohl zum Stehen als auch zum Sitzen. Der Tisch funktioniert gut in verschiedenen Umgebungen, wie z. B. einer Kantine, einem Pausenbereich, einem Besprechungs- oder Konferenzraum.

Spezifikation
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-VARIOUS-1100x900mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)25.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit