Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table VARIOUS 1800x800x1050mm

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Sitzen oder stehen Sie um den Tisch herum
  • Für Besprechungen, Arbeit oder Pausen
  • Passend für viele Standorte

Stilvoller, multifunktionaler Tisch, entworfen von AJ Products. Aufgrund seiner Höhe eignet sich der Tisch sowohl zum Sitzen als auch zum Stehen. Dieser Tisch eignet sich gut für eine Reihe unterschiedlicher Umgebungen, wie z. B. eine Kantine, einen Pausenbereich, einen Besprechungs- oder Konferenzraum.

Spezifikation
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)48.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit