Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table VARIOUS 700x900mm Parametric

Table VARIOUS 700x900mm Parametric

Google-Übersetzung,
  • Für Meetings, Arbeit und Essen
  • Passend für viele Standorte
  • Einfach und elegant

Multifunktionstisch entworfen von AJ Products. Der Tisch ist in verschiedenen Höhen erhältlich und eignet sich sowohl zum Stehen als auch zum Sitzen. Der Tisch funktioniert gut in verschiedenen Umgebungen, wie z. B. einer Kantine, einem Pausenbereich, einem Besprechungs- oder Konferenzraum.

Spezifikation
  • Height:900mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:15.15kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-VARIOUS-700x900mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)15.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa