Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Google-Übersetzung,
    • Von innen verstellbare Füße
    • Vollverschweißter Metallrahmen
    • Platzsparende Türen

      Aufbewahrungsschrank mit platzsparenden und abschließbaren seitlich öffnenden Rolltüren. Die Schränke haben von innen verstellbare Füße und Griffmulden
    Spezifikation
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)21.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit