Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

Google-Übersetzung,
  • an der Wand montiert
  • Einfach zu montieren
  • Strapazierfähiges Laminat

    Kompaktes Kastenregal, das mit den mitgelieferten Befestigungen einfach an der Wand montiert werden kann. Kombinieren Sie mehrere Einheiten, um eine einzigartige Aufbewahrung zu schaffen.
Spezifikation
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)316
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)8.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit