Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall mounted shoe rack EBBA 5 section
Wall mounted shoe rack EBBA 5 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 5 section

    Google-Übersetzung,
    • Rohrgestell
    • Freistehend
    • Erhältlich in mehreren verschiedenen Größen

    Freistehendes Schuhregal Ebba mit robusten Rohrböden. Die Schläuche verhindern, dass sich Schmutz und Wasser auf der Ablage ansammeln und die Trennwand zwischen den Fächern gibt den Kindern ihren ganz persönlichen Platz für ihre Schuhe.

    Spezifikation
    • Height:375 mm

      Width:1340 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:52 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-mounted-shoe-rack-EBBA-5-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)1340
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit