Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm

    Google-Übersetzung,
    • Platzsparend
    • Verstellbare Regale
    • Einfach zu installieren

      Praktisches Anbauelement für wandhängendes Regalsystem. Platzsparend mit dezentem und schlichtem Design und verschiebbaren Ablagen. Zur Erweiterung mit dem Anbaugerät ist ein Grundgerät erforderlich
    Spezifikation
      • Height:1237 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1237x805x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1237
    • Breite (mm)805
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit