Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Google-Übersetzung,
    • Platzsparend
    • an der Wand montiert
    • Modern

      Komplettes, platzsparendes Regalsystem mit dezentem und schlichtem Design zur Montage an der Wand
    Spezifikation
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1237
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit