Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Google-Übersetzung,
    • Einfach zu platzieren und anpassbar
    • Geeignet für öffentliche Bereiche
    • Soft-Closing-Deckel und Schubladen

      Kompletter Abfallsortierschrank mit herausnehmbaren Behältern und einem Abfallbehälter für eine einfache und bequeme Abfalltrennung. Es eignet sich für öffentliche Bereiche wie Kantinen oder Büros. Der Schrank ist Teil unseres Fahrenheit-Recycling-Sortiments, mit dem Sie die Einheiten in jeder Konfiguration kombinieren können
    Spezifikation
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)61.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • OmniClassNummer23-27 59 13
    • OmniClassTitelRecycling Bins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit