Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Google-Übersetzung,
    • Einfach zu platzieren und anpassbar
    • Geeignet für öffentliche Bereiche
    • Sanft schließende Schubladen

      Kompletter Abfallsortierschrank mit separaten Schubladen für eine einfache und bequeme Abfalltrennung. Der Schrank eignet sich perfekt für öffentliche Bereiche wie Kantinen oder Büros. Der Schrank ist Teil unseres Fahrenheit-Recycling-Sortiments, mit dem Sie die Einheiten in jeder Konfiguration kombinieren können
    Spezifikation
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)455
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)42.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • OmniClassNummer23-27 59 13
    • OmniClassTitelRecycling Bins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit