Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Google-Übersetzung,
    • Strapazierfähig
    • Erhältlich als 2- oder 3-Sitzer
    • Klassisches Design

      Klassische Sitzbank in robuster und langlebiger Konstruktion mit Holzsitz und -rücken und einem Stahlrohrrahmen. Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen wie Schulkorridore oder andere Orte, an denen täglich viele Menschen unterwegs sind
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit