Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    Google-Übersetzung,
    • Sehr bequeme Innenbank
    • Kann am Boden verschraubt werden
    • Robuste Ausführung

      Stabile, stilvolle Sitzbank mit Lattenrost und Metallgestell. Entwickelt für den Innenbereich. Ideal für offene Flächen und andere Orte, an denen sich viele Menschen bewegen. Kann bei Bedarf mit dem Boden verschraubt werden.
    Spezifikation
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWooden-bench-CHAT-1400mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)835
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)542
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)38.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit