Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm
Archiviert

Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with two full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Spezifikation
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:2
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWooden-clothes-locker-CRUISE-2-doors-1935x645x555mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1935
  • Breite (mm)645
  • Tiefe (mm)555
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit