Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    Google-Übersetzung,
    • Schallabsorbierend
    • Zum Screening
    • Aus MDF

    Bodenschutz mit schalldämpfenden Eigenschaften. Kann vertikal oder horizontal verwendet werden. Ein Beinrahmen oder ein Rollensatz müssen dem Bildschirm hinzugefügt werden.

    Spezifikation
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWooden-screen-wall-LUGN
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialBirke
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit