Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

Google-Übersetzung,
  • inkl. praktisches Schubladenelement
  • Höhenverstellbar
  • Strapazierfähige Laminatplatte

    Packtisch mit robustem und langlebigem Design. Ausgestattet mit einem hängenden Schubladenelement. Das Gestell ist stufenlos höhenverstellbar und kann manuell verstellt werden. Ergänzen Sie den Arbeitstisch mit cleverem Zubehör (separat erhältlich).
Spezifikation
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-1600x750mm-with-1-drawer
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)54.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit