Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Google-Übersetzung,
  • Für rationalisiertes Arbeiten
  • Intelligente Aufbewahrung
  • Mit Regal und Kleiderstangen

    Robuster Packtisch mit 2 Schienen zum Aufhängen von Kunststoffteilebehältern (nicht im Lieferumfang enthalten) und einem oberen Regal mit 6 Regalteilern. Manuell verstellbarer Rahmen. Ergänzen Sie den Arbeitstisch mit einer Reihe von Zubehörteilen (separat erhältlich).
Spezifikation
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 k

    Top shelf CARGO
    , 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO
    , L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-2-bin-hanging-rails
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)68.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit