Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 2000x750mm

Worktable CARGO 2000x750mm

Google-Übersetzung,
  • Höhenverstellbar
  • Strapazierfähige Laminatplatte
  • Robust und langlebig

    Vielseitige Werkbank in robuster Ausführung mit stufenlos höhenverstellbarem Gestell, das Ihnen die Arbeit erleichtert. Die robuste Arbeitsplatte ist flüssigkeitsbeständig und lässt sich leicht sauber halten. Geeignet zum Verpacken und Zusammenbauen.
Spezifikation
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:47.8 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-2000x750mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)47.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit