Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Google-Übersetzung,
  • Erleichtert den Warenumschlag
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Höhenverstellbar

    Dieser Packtisch mit Rollen in der Arbeitsplatte erleichtert Ihre Pack- und Montagearbeiten. Für eine effizientere Handhabung und eine bessere Arbeitsposition drehen sich die Waren leicht auf den integrierten Rollen. Ausgestattet mit einer praktischen unteren Ablage.
Spezifikation
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)73.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit