Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Google-Übersetzung,
  • Höhenverstellbar
  • Strapazierfähige Laminatplatte
  • Zusätzlicher Stauraum

    Robuster Packtisch mit stabiler Konstruktion und höhenverstellbarem Gestell. Der Tisch verfügt über eine praktische untere Ablagefläche, die Ihnen guten Stauraum für Dinge bietet, die Sie griffbereit benötigen. Ergänzen Sie mit smartem Zubehör aus unserem Sortiment.
Spezifikation
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)78.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit