Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Google-Übersetzung,
  • Leicht zugänglicher Stauraum
  • Mit Hängeschublade und oberem Regal
  • Strapazierfähige Laminatplatte

    Robuster Packtisch mit hängendem Schubladenelement und einer oberen Ablage mit 6 Trennwänden. Manuell verstellbarer Rahmen. Ergänzen Sie den Arbeitstisch mit smartem Zubehör.
Spezifikation
  • Worktable CARGO, 2400x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2400 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 54 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm
    , greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2400x300 mm, including 6 dividers
    , greyLength: 2400 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 24.45 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-2400x750mmwith-3-drawers-top-shelf
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)104
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit