Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO with rollers, 3 drawers

Worktable CARGO with rollers, 3 drawers

Google-Übersetzung,
  • Erleichtern Sie Packarbeiten
  • Leicht zugänglicher Stauraum
  • Höhenverstellbar

    Robuster Packtisch mit Rollen an der Oberseite, der die Handhabung und Drehung der Waren erleichtert. Ausgestattet mit einem hängenden Schubladenelement. Das Gestell ist stufenlos höhenverstellbar und kann manuell verstellt werden. Ergänzen Sie den Arbeitstisch mit smartem Zubehör.
Spezifikation
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-with-rollers-3-drawers
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)78.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit