Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Google-Übersetzung,
    • Kippbares Oberteil
    • Manuell höhenverstellbar
    • Fahrbares Gestell mit feststellbaren Rollen

    Multifunktionaler, vielseitiger Tisch mit höhenverstellbarem Gestell, neigbarer Platte und feststellbaren Rollen. Dieser Tisch kann leicht verschoben und an verschiedene Benutzer und Aufgaben angepasst werden. Es ist ideal für stark frequentierte Arbeitsplätze, Heimbüros und Schulen.

    Spezifikation
    • sLength:600 mm

      Width:520 mm

      Minimum height:770 mm

      Maximum height:1130 mm

      Approvals:EN 527, EN 1729

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface colour:White

      Table surface material:MDF

      Stand colour:White

      Stand material:Stee

      lLoad capacity:10 kg

      Weight:14,75 kg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATTUNE-Height-adjustable-desk
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)14.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit