Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
    Archiviert

    Bench ALEX 1200mm

    • Highly durable upholstery
    • Wide range of colours and options
    • Create the perfect sofa

      Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
    Spezifikation
      • Seat height: 420 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 600 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Tubular steel
      • Number of seats: 2
      • Washable: 60°
      • Shape: Straight
      • Weight: 20 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-ALEX-1200mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit