Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase

    Chair LEGERE Wheelbase

    Google-Übersetzung,
    • Höhenverstellbar
    • Kommt mit Fußring
    • Großer Sitz

    Vielseitiger, höhenverstellbarer Schülerstuhl mit Sitz und Rücken aus strapazierfähigem Hochdrucklaminat, das leicht zu pflegen und sauber zu halten ist. Die Höhe des Stuhls wird mit einem kleinen Hebel unter der Sitzfläche eingestellt. Der Stuhl kann leicht an Schüler unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Größe angepasst werden. Großer Sitz.

    Spezifikation
    • Seat height:530-720 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-legere-500mm-Wheelbase
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 27 21
    • OmniClassTitelChild Chairs
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit