Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500

    Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500

    Google-Übersetzung,

    • Inklusive Hutablage und Kleiderstange
    • Verstärkte Türen
    • Wird flach verpackt geliefert

    Kleiderspind mit Perforationen an der Ober- und Unterseite der Tür, ausgestattet mit einem Hutboden und einer Kleiderstange mit drei Haken. Die Tür ist mit einem Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. Der Spind wird flach verpackt geliefert.Weiterlesen

    Spezifikation
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlatpack-locker-CLICK-4-door-1800x1200x500
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)85.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit