Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Google-Übersetzung,
  • Melamin
  • Bewegliche Regale
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta

Offenes Bücherregal mit beweglichen Regalen.

Spezifikation
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLow-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit