Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm

    Classroom chair YNGVE 500mm

    Google-Übersetzung,
    • Entspricht EN1729
    • Geeignet für Schüler zwischen 1,33 und 1,76 m Körpergröße
    • Bequemer konturierter Sitz

    Vielseitiger, bequemer Schulstuhl mit konturierter Sitzfläche und abgerundeter Rückenlehne mit Taschenaufhängung. Das einzigartige Design ermöglicht es, auf vier verschiedene Arten auf dem Stuhl zu sitzen. Erhältlich mit Beinen oder einem Kufengestell in mehreren Höhen und Farben. Eine zweifach höhenverstellbare Fußstütze ist im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschool-chair-yngve-500mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)885
    • Breite (mm)485
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)8.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit