Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm

    Classroom chair YNGVE 520mm

    Google-Übersetzung,
    • Geeignet für Schüler zwischen 1,08 und 1,42 m Körpergröße
    • Bequemer konturierter Sitz
    • Entspricht EN1729

    Vielseitiger, bequemer Schulstuhl mit konturierter Sitzfläche und abgerundeter Rückenlehne mit Taschenaufhängung. Das einzigartige Design ermöglicht es, auf vier verschiedene Arten auf dem Stuhl zu sitzen. Erhältlich mit Beinen oder einem Kufengestell in mehreren Höhen und Farben. Eine zweifach höhenverstellbare Fußstütze ist im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschool-chair-yngve-520mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit